0

Tastsensor 4.95, 24 V 1-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
5051 003
86,19
4010337074960
1
02
antraciet
5051 028
86,19
4010337074977
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

wit
EAN 4010337074960
Artikelnr. 5051 003VE 1
EUR 86,19PS 02
antraciet
EAN 4010337074977
Artikelnr. 5051 028VE 1
EUR 86,19PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
  • Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium).
  • Twee witte status-leds per wip.
  • Meting van de ruimtetemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).

Technische gegevens

Drukcontact
Nominale spanningAC/DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid20 mA per drukcontact
Uitgangsweerstand880 Ω
Led
Nominale spanningDC 24 V SELV
Stroomverbruikca. 1 mA per led
TemperatuurvoelerPT1000, klasse B
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte16 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5051003

RFA, 368 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5051003

IFC, 34 KB

Download
Tastsensor 4.95, 24 V

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 479.84 KB

Download
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen