0

Tastsensor 4.95, 24 V enkel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
hvit
5051 003
4010337074960
1
antrasitt
5051 028
4010337074977
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

hvit
EAN 4010337074960
Art.nr. 5051 003VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337074977
Art.nr. 5051 028VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
  • Kontrollpanel i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ).
  • To hvite status-LED-er per vippe.
  • Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).

Tekniske spesifikasjoner

Trykknapp
Nominell spenningAC/DC 24 V SELV
Maks. strømbelastning20 mA per trykknapp
Utgangsmotstand880 Ω
LED
Nominell spenningDC 24 V SELV
Strømforbrukca. 1 mA per LED
TemperatursensorPT1000, klasse B
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde16 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Bare egnet for SELV-strømkretser.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5051003

RFA, 368 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5051003

IFC, 34 KB

Nedlasting
Tastsensor 4.95, 24 V

Bruksanvisning.

Art.nr. 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 480.03 KB

Nedlasting
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase