0

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met afdekraam Standard 55, type 10

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
4821 03
38,61
4010337095347
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337095347
Artikelnr. 4821 03VE 1
EUR 38,61PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.

Inhoud

  • Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.
Datablad

Bestektekst

SCHUKO® socket outlet 2-gang 16 A 250 V~ pre-wired, including cover frame

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4793 01 4793 03 4793 04 4821 01 4821 03 4831 01 4831 03 4921 02 4921 021 4921 023 4925 01 4925 02 4925 021 4925 023 4925 03 4931 02 4931 021 4931 023 4935 01 4935 02 4935 021 4935 023 4935 03

PDF, 72.81 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase