Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
| Opgenomen vermogen | |
| Bedrijf | 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA |
| Stand-by | 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA |
| Lichtsterkte | 0,2 cd |
| Inbouwdiepte | 29 mm |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +40 °C |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede | |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |