Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2027. Nur solange der Vorrat reicht.
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095903
Art.-Nr. 4489 01VE 1/5
75,07 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095927
Art.-Nr. 4489 03VE 1/5
75,07 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095941
Art.-Nr. 4489 27VE 1/5
75,07 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337095958
Art.-Nr. 4489 28VE 1/5
77,43 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337095934
Art.-Nr. 4489 26VE 1/5
81,02 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337095897
Art.-Nr. 4489 005VE 1/5
81,02 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337095910
Art.-Nr. 4489 015VE 1/5
81,02 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337095965
Art.-Nr. 4489 600VE 1/5
95,99 EURPS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2027. Nur solange der Vorrat reicht.
Merkmale
Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
Mit Steckklemmen.
Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
Eingehauste Spreizkrallen.
Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
Geringe Einbautiefe.
Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
Bruchsicherer Thermoplastsockel.
Technische Daten
Leistungsaufnahme
Betrieb
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtstärke
0,2 cd
Einbautiefe
29 mm
Umgebungstemperatur
0 °C bis +40 °C
Leitergut
starr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise
Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.