Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55
crème wit glanzend
4488 01
21,30
4010337095804
1/10
01
zuiver wit glanzend
4488 03
21,30
4010337095835
1/10
01
zuiver wit mat
4488 27
21,30
4010337095859
1/10
01
antraciet
4488 28
22,62
4010337095866
1/10
11
kleur aluminium
4488 26
27,30
4010337095842
1/10
11
zwart mat
4488 005
27,30
4010337095798
1/10
11
grijs mat
4488 015
27,30
4010337095811
1/10
11
edelstaal
4488 600
35,69
4010337095873
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
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 29 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur |
| verhoogde aanraakbeveiliging | 0 °C tot +45 °C |
Let op
Conform NF C 61-314:2017 toegelaten. Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten. Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4485 005
4485 01
4485 015
4485 03
4485 26
4485 27
4485 28
4485 70
4485 72
4485 73
4485 74
4485 76
4485 107
4485 108
4485 109
4485 112
4485 600
4485 603
4485 613
4488 005
4488 01
4488 015
4488 02
4488 03
4488 26
4488 27
4488 28
4488 112
4488 600
4489 005
4489 01
4489 015
4489 03
4489 26
4489 27
4489 28
4489 600
PDF, 191.07 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase