Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met oranje controlelicht en tekstkader System 55
crème wit glanzend
4452 01
29,18
4010337094630
1/5
01
zuiver wit glanzend
4452 03
29,18
4010337094654
1/5
01
zuiver wit mat
4452 27
29,18
4010337094678
1/5
01
antraciet
4452 28
30,56
4010337094685
1/5
11
kleur aluminium
4452 26
35,39
4010337094661
1/5
11
zwart mat
4452 005
35,39
4010337094623
1/5
11
grijs mat
4452 015
35,39
4010337094647
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 29 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
Inhoud
Een glimlampelement is bij levering inbegrepen. Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase