0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader (bovenstuk) met oranje klapdeksel en tekstkader

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
oranje
4450 359
21,30
4010337125853
1/10
14

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

oranje
EAN 4010337125853
Artikelnr. 4450 359VE 1/10
EUR 21,30PS 14

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

Inhoud

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Datablad

Bestektekst

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase