0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ Schroefklemmen

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
4180 70
11,18
4010337116998
1/5
01
zuiver wit mat (gelakt)
4180 72
14,82
4010337117025
1/5
11
antraciet (gelakt)
4180 73
14,82
4010337116974
1/5
11
zwart mat (gelakt)
4180 74
14,82
4010337117049
1/5
11
grijs mat (gelakt)
4180 76
14,82
4010337116981
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337116998
Artikelnr. 4180 70VE 1/5
EUR 11,18PS 01
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337117025
Artikelnr. 4180 72VE 1/5
EUR 14,82PS 11
antraciet (gelakt)
EAN 4010337116974
Artikelnr. 4180 73VE 1/5
EUR 14,82PS 11
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337117049
Artikelnr. 4180 74VE 1/5
EUR 14,82PS 11
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337116981
Artikelnr. 4180 76VE 1/5
EUR 14,82PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Datablad

Bestektekst

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase