0

Verwarmingsactor 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2139 00
240,00
4010337110194
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337110194
Artikelnr. 2139 00VE 1
EUR 240,00PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

Functie in het Gira One systeem

  • Individuele regeling per ruimte mogelijk door vaste regelaar en klepuitgangscombinatie.
  • Actor voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen in verwarmings- en koelsystemen.
  • De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
  • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Handbediening van de uitgangen.
  • Warmtevraagmelding bijvoorbeeld bij een warmtepomp in combinatie met schakelactor 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5061 00) of schakelactor 2-voudig / jaloezieactor 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5062 00)

Ventieluitgangen

  • 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
  • Klepaansturing parametriseerbaar per uitgang met karakteristiek 'stroomloos geopend' of 'stroomloos gesloten'.
  • Bescherming tegen vastzittende kleppen door intelligente klepspoeling met een duur van 5 minuten en een cyclus van 1 week.
  • Boost-functie voor snel verwarmen van radiatoren – verbruikers (elektrisch of met water).

Ruimtetemperatuurregelaar

  • 6 onafhankelijke regelaars voor verwarming en koeling, geoptimaliseerd voor het respectieve verwarmings- en koelsysteem: vloerverwarming (elektrisch of met water), radiatoren (elektrisch of met water), vloerkoeling
  • Type verwarmingsregeling instelbaar. Permanente Pi-regeling of schakelende 2-puntsregeling.
  • Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand en vorst-/oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische melding vereiste verwarming/koeling: Hier evalueert de actor continu de regelwaarden van de toegewezen uitgangen en informeert het Gira One systeem wanneer er een verwarmings-/koelingsvraag is bij een uitgang resp. in een verwarmings-/koelingscircuit. De aangesloten schakelactor sluit of opent zijn relais afhankelijk van de verwarmings-/koelingsvraagmelding. Dit maakt een energie-efficiënte regeling mogelijk van brander- en ketelregelingen die over geschikte regelingangen beschikken (bijv. vraaggestuurde schakeling tussen reductie- en comfortinstelwaarde in een centrale hoogrendementsketel of warmtepompen).
  • Specificatie van de grenswaarde voor de vloertemperatuur.
  • Handmatige of automatische detectie van een open raam wanneer de temperatuur daalt, incl. de bepaling van de duur van de vorstbescherming.
  • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
  • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen bijvoorbeeld door middel van een binaire ingang van een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.

Functie in het Gira KNX systeem

  • Verwarmingsactor met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar voor het aansturen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmings- en koelsystemen.

Ventieluitgangen

  • 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
  • Klepuitgang 1 kan als voorbeeld voor andere klepuitgangen worden gebruikt.
  • Melding van het grootste regelwaarde van de actor instelbaar.
  • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Klepaansturing (spanningsloos geopend/gesloten) per uitgang parametriseerbaar.
  • Regelwaardeingang: 'schakelend - 1 bit' en 'continu - 1 byte'.
  • Klepaansturing: 'schakelend - 1 bit', 'continu - 1 byte PBM' of 'continu - 1 byte regelwaarde-grenswaarde'.
  • Statusretourmelding configureerbaar.
  • Uitvalmelding van de bedrijfsspanning van de klep configureerbaar.
  • Overbelastings- en kortsluitmelding apart instelbaar voor elke klepuitgang.
  • Warmtevraag- en pompbesturing. Bescherming tegen vastlopen voorkomt dat de pomp vastloopt.
  • Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
  • Elke klepuitlaat kan in een gedwongen stand worden vergrendeld. Voor zomer- en winterbedrijf kunnen verschillende regelwaarden worden geparametriseerd.
  • Cyclische bewaking van het regelwaarde van elke uitgang.
  • Automatische klepspoeling.
  • Bedrijfsurenteller per uitgang configureerbaar.
  • Servicebedrijf voor onderhoud of installatie van klepaandrijvingen.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de KNX.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke klepuitgang instelbaar.
  • Verschillende actief zendende statusmeldingen kunnen globaal worden vertraagd na herstel van de busspanning of na een ETS-programmering.

Ruimtetemperatuurregelaar

  • 12 onafhankelijke ruimtetemperatuurregelaars.
  • Ruimtetemperatuurregelaar 1 kan als voorbeeld voor andere ruimtetemperatuurregelaars worden gebruikt.
  • Bedrijfsstanden: Komfort, stand-by, nacht en vorst-/hittebescherming.
  • Aan elke bedrijfsmodus kunnen eigen streeftemperaturen worden toegewezen.
  • Specificatie streeftemperatuur: relatief (afgeleid van basisinstelwaarde) of absoluut (onafhankelijke streeftemperaturen voor elke bedrijfsmodus).
  • Automatisch zenden en cyclustijd voor regelwaardeuitgifte parametreerbaar.
  • Aanwezigheidsdetectie door aanwezigheidstoets of aanwezigheidsmelder.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodi volgens KNX specificatie.
  • Vorst-/hittebeschermingsomschakeling door vensterstatus of temperatuurvalherkenning.
  • Bedrijfsmodi: 'Verwarmen', 'Koelen', 'Verwarmen en koelen' elk met of zonder extra stand.
  • Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling (schakelend).
  • Verschillende soorten verwarming en koeling instelbaar.
  • Regelparameters voor PI-regelaars (proportioneel bereik, nasteltijd) en 2-punts regelaar (hysterese) instelbaar.
  • Automatisch of object-gebaseerd omschakelen tussen 'Verwarmen' en 'Koelen'.
  • Blokkeren van de regelwaardeuitgangen via objecten mogelijk.
  • Ruimtetemperatuurmeting via maximaal twee externe KNX temperatuurvoelers. Meetwaardevorming van de externe voelers instelbaar of cyclische bewaking.
  • De werkelijke en ingestelde temperaturen kunnen na een parametreerbare afwijking op de bus (ook cyclisch) worden uitgegeven.
  • Gescheiden of gemeenschappelijke regelwaardeuitgifte tijdens verwarming en koeling (4-buizen- of 2-buizensysteem).
  • Regelwaardebegrenzing mogelijk.
  • Begrenzing van de vloertemperatuur mogelijk in de verwarmings- en koelmodus.
  • Insteltemperatuurbegrenzing tijdens koeling mogelijk.
  • Verhoging streefwaardetemperatuur mogelijk in verwarmingsmodus.
  • Boost-functie voor snel opwarmen of afkoelen.
  • Scènes: maximaal 64 interne scènes per regelaar instelbaar. Incl. scène-opslagfunctie en geavanceerd oproepen van scènes (toggelen van scènes).

Logische functies

  • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
  • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
  • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
  • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
  • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
  • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten.Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
  • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens

Gira One mediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Testspanning4 kV (KNX/EIB buskabel)
Uitgangen6
Regelaar6
ContacttypeTriac
SchakelspanningAC 24/230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom5 tot 160 mA
Inschakelstroommax. 1,5 A (2 s)
Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen4
AC 24 V aandrijvingen2
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

Gira One

Systeemgrondbeginselen

PDF, 52.95 MB

Download
Gira verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX.

Life Cycle Assessment.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 426.18 KB

Download
Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 832.45 KB

Download
Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 831.21 KB

Download
Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX

vanaf ETS5.7.7

Artikelnr. 2139 00

ZIP, 2.6 MB

Download
Heating actuator 6-gang with controller for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 6.78 MB

Download
Heating actuator, 6-gang with controller for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2139 00

PDF, 279.94 KB

Download
Heating actuator, 6-gang with controller for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2139 00

PDF, 159.29 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase