0

Bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Komfort voor KNX System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2050 01
190,99
4010337026907
1/5
06
zuiver wit glanzend
2050 03
190,99
4010337026914
1/5
06
zuiver wit mat
2050 27
190,99
4010337026921
1/5
06
antraciet
2050 28
193,69
4010337026938
1/5
06
kleur aluminium
2050 26
197,88
4010337026945
1/5
06
zwart mat
2050 005
197,88
4010337037224
1/5
06
grijs mat
2050 015
197,88
4010337082989
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2050 600
205,71
4010337033042
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337026907
Artikelnr. 2050 01VE 1/5
EUR 190,99PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337026914
Artikelnr. 2050 03VE 1/5
EUR 190,99PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337026921
Artikelnr. 2050 27VE 1/5
EUR 190,99PS 06
antraciet
EAN 4010337026938
Artikelnr. 2050 28VE 1/5
EUR 193,69PS 06
kleur aluminium
EAN 4010337026945
Artikelnr. 2050 26VE 1/5
EUR 197,88PS 06
zwart mat
EAN 4010337037224
Artikelnr. 2050 005VE 1/5
EUR 197,88PS 06
grijs mat
EAN 4010337082989
Artikelnr. 2050 015VE 1/5
EUR 197,88PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337033042
Artikelnr. 2050 600VE 1/5
EUR 205,71PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder).
  • Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktedrempel.
  • Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
  • Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar.
  • Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de omgeving.
  • Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat of met IR-afstandsbediening PIR KNX (toebehoren).
  • Beoordeling van de gemeten lichtsterkte door maximaal drie van elkaar onafhankelijke lichtsterktegrenswaarden.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Tot 5 functieblokken die naar wens voor de toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar zijn.
  • Per functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
  • Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
  • Functieblokomschakeling voor busgestuurd omschakelen tussen twee functieblokgroepen.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF / AUTO / ON) van het eerste functieblok tijdens het bedrijf door bediening ter plaatse.
  • Naar behoefte blokkeren van afzonderlijke functieblokken via KNX.
  • Handmatige bediening van de aangestuurde KNX actoren en bijgevolg een deactivering van de PIR automaat mogelijk.
  • Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
  • Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’.
  • Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.
  • Geïntegreerde ruimtetemperatuurmeting.
  • Demontagealarm, bij het lostrekken van de busaankoppelaar wordt een 1-bit- of 1-byte-telegram geactiveerd.
  • IR-afstandsbediening PIR KNX (toebehoren) voor het instellen van de functies van het eerste functieblok (schemeringsniveau, gevoeligheid van de bewegingsdetectie, bewegingsverwerking en nalooptijd). In- en uitschakelen van de looptestfunctie.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Detectiehoek180°
Lichtsterktesensor
Meetbereikca. 1 tot 1000 lux
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Temperatuurvoeler
Meetbereik-5 °C tot +45 °C
Nauwkeurigheid±1 K

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Bewegingsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Productdatabase

vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Download
Bewegingsmelder Komfort, Standard 1,10 m
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Download
Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Technische documentatie

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2050 .. 2051 ..

PDF, 10.49 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase