0

Voeding 320 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2122 00
222,00
4010337023227
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337023227
Artikelnr. 2122 00VE 1
EUR 222,00PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

Functie in Gira One en KNX systeem

  • Twee voedingen van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

Technische gegevens

Uitgangsstroom320 mA
Kortsluitstroommax. 1 A

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 212200

IFC, 13.71 KB

Download
Gira One

Systeemgrondbeginselen

PDF, 52.95 MB

Download
Voeding met geïntegreerde smoorspoel

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 726.71 KB

Download
Voedingen met geïntegreerde smoorspoel

vanaf ETS4

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Download
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2122 00

PDF, 279.35 KB

Download
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2122 00 5111 11 5111 12 5899 19

PDF, 61.94 KB

Download
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase