0

Alimentation en tension 320 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2122 00
227,33
4010337023227
1
66

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337023227
Réf. 2122 00UC 1
227,33 EURSP 66

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

Fonction dans le système Gira One et KNX

  • Deux alimentations en tension de même type peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.

Caractéristiques techniques

Courant de sortie320 mA
Courant de court-circuitmax. 1 A

Contenu de la livraison

  • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 212200

IFC, 13.71 KB

Téléchargement
Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée

Manuel d’utilisation.

Réf. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 729.96 KB

Téléchargement
Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée

à partir de ETS4

Réf. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Téléchargement
Gira One

Bases du système

PDF, 48.02 MB

Téléchargement
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2122 00

PDF, 279.35 KB

Téléchargement
Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2122 00 5111 11 5111 12 5899 19

PDF, 61.94 KB

Téléchargement
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Réf. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias