Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen Maakcontact 1-polig
crème wit glanzend
2844 01
38,42
4010337082033
1/10
29
zuiver wit glanzend
2844 03
38,42
4010337082040
1/10
29
antraciet
2844 28
41,20
4010337082064
1/10
29
kleur aluminium
2844 26
45,30
4010337082057
1/10
29
zwart mat
2844 005
45,30
4010337037903
1/10
29
grijs mat
2844 015
45,30
4010337087182
1/10
29
edelstaal (gelakt)
2844 600
49,19
4010337021957
1/10
29
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 25 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 284401
RFA, 628 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 284401
IFC, 27.3 KB
Drukcontact 3-voudig 1-polig
Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor drukcontact-functie 3-voudig 1-polig
Artikelnr. 2844 ..
PDF, 20.33 KB
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2830 005
2830 01
2830 015
2830 03
2830 26
2830 28
2830 600
2832 005
2832 01
2832 015
2832 03
2832 26
2832 28
2832 600
2844 005
2844 01
2844 015
2844 03
2844 26
2844 28
2844 600
PDF, 151.33 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase