Bouton-poussoir à bascule 3x 10 A 250 V~ avec bascules Contact NO à 1 pôle blanc crème brillant
2844 01
38,42
4010337082033
1/10
29
blanc brillant
2844 03
38,42
4010337082040
1/10
29
anthracite
2844 28
41,20
4010337082064
1/10
29
teinte alu
2844 26
45,30
4010337082057
1/10
29
noir mat
2844 005
45,30
4010337037903
1/10
29
gris mat
2844 015
45,30
4010337087182
1/10
29
acier inoxydable (laqué)
2844 600
49,19
4010337021957
1/10
29
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Profondeur de montage 25 mm section de raccordement Pour les conducteurs jusqu’à 2,5mm²
Indications Uniquement pour fixation par vis. Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Bouton-poussoir 3x unipolaire Schéma de raccordement du module bouton-poussoir à bascule pour la fonction bouton-poussoir 3x unipolaire
Réf. 2844 ..
PDF, 20.33 KB
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch EC Declaration of conformity
Réf. 2830 005
2830 01
2830 015
2830 03
2830 26
2830 28
2830 600
2832 005
2832 01
2832 015
2832 03
2832 26
2832 28
2832 600
2844 005
2844 01
2844 015
2844 03
2844 26
2844 28
2844 600
PDF, 151.33 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias