0

EnOcean draadloze wandzender 1-voudig System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2421 01
100,72
4010337463825
1
02
zuiver wit glanzend
2421 03
100,72
4010337463832
1
02
zuiver wit mat
2421 27
100,72
4010337463849
1
02
antraciet
2421 28
103,56
4010337463856
1
02
kleur aluminium
2421 26
107,89
4010337463870
1
02
zwart mat
2421 005
107,89
4010337037088
1
02
grijs mat
2421 015
107,89
4010337084136
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337463825
Artikelnr. 2421 01VE 1
EUR 100,72PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337463832
Artikelnr. 2421 03VE 1
EUR 100,72PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337463849
Artikelnr. 2421 27VE 1
EUR 100,72PS 02
antraciet
EAN 4010337463856
Artikelnr. 2421 28VE 1
EUR 103,56PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337463870
Artikelnr. 2421 26VE 1
EUR 107,89PS 02
zwart mat
EAN 4010337037088
Artikelnr. 2421 005VE 1
EUR 107,89PS 02
grijs mat
EAN 4010337084136
Artikelnr. 2421 015VE 1
EUR 107,89PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens

Radiofrequentie868,3 MHz
Bereik
in het vrije veldtot 300 m
in gebouwenca. 30 m
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid0 tot 95% (niet-condenserend)

Let op

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

Inhoud

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

EnOcean draadloze wandzender

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2421 .. 2422 ..

PDF, 621.32 KB

Download
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2421 005 2421 01 2421 015 2421 03 2421 26 2421 27 2421 28

PDF, 232.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase