EnOcean trådlös väggsändare 1-knapp System 55
cremevit blank
2421 01
4010337463825
1
kritvit blank
2421 03
4010337463832
1
kritvit sidenmatt
2421 27
4010337463849
1
antracit
2421 28
4010337463856
1
alufärg
2421 26
4010337463870
1
svart matt
2421 005
4010337037088
1
grå matt
2421 015
4010337084136
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalusikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare. Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras. Krypterad eller okrypterad trådlös överföring möjligt.
Tekniska data
| Trådlös frekvens | 868,3 MHz |
| Räckvidd |
| i öppen terräng | upp till 300 m |
| inomhus | ca 30 m |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +65 °C |
| Luftfuktighet | 0 till 95 % (ingen kondensering) |
Anmärkning
Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim. Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.
Leveransen innehåller
Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions.
Art.nr 2421 ..
2422 ..
PDF, 620.49 KB
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 2421 005
2421 01
2421 015
2421 03
2421 26
2421 27
2421 28
PDF, 232.07 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen