Led-oriëntatielicht 230 V~ wit System 55 wit
2361 00
105,54
4010337084907
1
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Kenmerken Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector. Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld. In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien. Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Technische gegevens Nominale spanning AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen 1,7 W/8,5 VA Lichtsterktebereik 3 tot 100 % Aantal leds 4 Kleurtemperatuur wit ca. 5000 K Inbouwdiepte 30 mm Omgevingstemperatuur 0 °C tot +40 °C
Let op Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ .
Downloads LED-oriëntatieverlichting 230 V~ Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2361 00
2364 00
PDF, 749.27 KB
LED orientation light 230 V~ EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2361 00
2364 00
PDF, 63.81 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.
Naar het labelen