LED-orienteringsbelysning 230 V~ vit System 55
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning. Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum. Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt. Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text. För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50 Hz |
| Effektförbrukning | 1,7 W/8,5 VA |
| Ljusstyrkeintervall | 3 till 100 % |
| Antal LED:er | 4 |
| Färgtemperatur |
| vit | ca 5000 K |
| Inbyggnadsdjup | 30 mm |
| Omgivningstemperatur | 0 °C till +40 °C |
Anmärkning
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
LED orientation light 230 V~
Operating instructions.
Art.nr 2361 00
2364 00
PDF, 749.44 KB
LED orientation light 230 V~
EC Declaration of conformity
Art.nr 2361 00
2364 00
PDF, 63.81 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen