Luidspreker inbouwradio IP System 70
zuiver wit glanzend
2282 112
-
4010337076292
-
-
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Audiosystemen
Kenmerken
Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| Luidspreker-/AUX-aansluiting | 1.5mm² |
| Impedantie | 8 Ω |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +50 °C |
Inbouwradio RDS
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.32 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase