Głośnik do radia podtynkowego z IP System 70 czysta biel z połyskiem
2282 112
4010337076292
-
-
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2026.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2026.
Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Systems audio Cechy Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira. Dane techniczne Głębokość montażu 32 mm Przekrój przyłącza Przyłącze głośnika/AUX 1,5 mm² Impedancja 8 Ω Temperatura otoczenia od -5 °C do +50 °C
Radio podtynkowe RDS Instrukcja użytkowania.
Nr artykułu 2280 ..
2284 ..
PDF, 235.68 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker EC Declaration of conformity
Nr artykułu 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych