0

Luidspreker inbouwradio IP

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2282 01
28,44
4010337076230
1
03
zuiver wit glanzend
2282 03
28,44
4010337076247
1
03
zuiver wit mat
2282 27
28,44
4010337076254
1
03
antraciet
2282 28
30,62
4010337076261
1
03
kleur aluminium (gelakt)
2282 26
33,36
4010337076162
1
03
zwart mat (gelakt)
2282 005
33,36
4010337037286
1
03
grijs mat (gelakt)
2282 015
33,36
4010337083931
1
03
edelstaal
2282 600
38,28
4010337032861
1
03
in zwartglaslook
2282 05
38,28
4010337889182
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337076230
Artikelnr. 2282 01VE 1
EUR 28,44PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337076247
Artikelnr. 2282 03VE 1
EUR 28,44PS 03
zuiver wit mat
EAN 4010337076254
Artikelnr. 2282 27VE 1
EUR 28,44PS 03
antraciet
EAN 4010337076261
Artikelnr. 2282 28VE 1
EUR 30,62PS 03
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337076162
Artikelnr. 2282 26VE 1
EUR 33,36PS 03
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037286
Artikelnr. 2282 005VE 1
EUR 33,36PS 03
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337083931
Artikelnr. 2282 015VE 1
EUR 33,36PS 03
edelstaal
EAN 4010337032861
Artikelnr. 2282 600VE 1
EUR 38,28PS 03
in zwartglaslook
EAN 4010337889182
Artikelnr. 2282 05VE 1
EUR 38,28PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
Luidspreker-/AUX-aansluiting1.5mm²
Impedantie8 Ω
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 228203

RFA, 568 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 228203

IFC, 27.27 KB

Download
Inbouwradio RDS

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.32 KB

Download
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase