0

Altoparlante radio IP da incasso

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2282 01
29,72
4010337076230
1
03
bianco puro brillante
2282 03
29,72
4010337076247
1
03
bianco puro satinato
2282 27
29,72
4010337076254
1
03
antracite
2282 28
32,00
4010337076261
1
03
color alluminio (verniciato)
2282 26
34,86
4010337076162
1
03
nero opaco (verniciato)
2282 005
34,86
4010337037286
1
03
grigio opaco (verniciato)
2282 015
34,86
4010337083931
1
03
acciaio inox
2282 600
40,00
4010337032861
1
03
aspetto in vetro nero
2282 05
40,00
4010337889182
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337076230
Cod. art. 2282 01Conf. 1
29,72 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337076247
Cod. art. 2282 03Conf. 1
29,72 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337076254
Cod. art. 2282 27Conf. 1
29,72 EURPS 03
antracite
EAN 4010337076261
Cod. art. 2282 28Conf. 1
32,00 EURPS 03
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337076162
Cod. art. 2282 26Conf. 1
34,86 EURPS 03
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037286
Cod. art. 2282 005Conf. 1
34,86 EURPS 03
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083931
Cod. art. 2282 015Conf. 1
34,86 EURPS 03
acciaio inox
EAN 4010337032861
Cod. art. 2282 600Conf. 1
40,00 EURPS 03
aspetto in vetro nero
EAN 4010337889182
Cod. art. 2282 05Conf. 1
40,00 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Sezione dei conduttori
Collegamento altoparlante/AUX1,5mm²
Impedenza8 Ω
Temperatura ambienteda -5 °C a +50 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228203

RFA, 568 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228203

IFC, 27.27 KB

Download
Radio RDS da incasso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2280 .. 2284 ..

PDF, 162.57 KB

Download
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale