Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One
zuiver wit glanzend
2038 03
152,85
4010337125525
1
06
zuiver wit mat
2038 27
152,85
4010337125532
1
06
antraciet
2038 28
157,95
4010337125600
1
06
zwart mat
2038 005
163,04
4010337125624
1
06
grijs mat
2038 015
163,04
4010337125631
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
Bewegingsmelder (met passieve infraroodsensor / PIR) voor Gira One. Voor het automatisch schakelen van Gira One actoren afhankelijk van beweging en lichtsterkte. De nalooptijd van de Gira One verbruikers wordt geconfigureerd via het desbetreffende actorkanaal in de Gira Project Assistant (GPA). Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur. Geïntegreerde lokale toets om Gira One verbruikers te sturen: schakelen, trappenhuis en scène. Inbedrijfstelling van de bewegingsmelder met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2. Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Eigenschappen van de bewegingsmelder
Groot detectiebereik (tot 238 m2). Uitbreiding van het detectiebereik via aanvullende bewegingsmelders. Het is mogelijk het detectiebereik te beperken. Het is mogelijk de gevoeligheid van de sensor te configureren. Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik. Meting gemengd licht geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en leds.
Ruimtetemperatuur
Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.
Ledweergave
Functieselectie van de status-led: altijd UIT, weergave van beweging.
Let op
Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA). De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties. Compatibel met KNX Data Secure.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 25,00 mm |
| Diepte | 24,00 mm |
Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2038 ..
PDF, 856.48 KB
Gira One
Systeemgrondbeginselen
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase