Czujnik ruchu 1,10 m do Gira One czysta biel z połyskiem
2038 03
4010337125525
1
czysta biel matowa
2038 27
4010337125532
1
antracytowy
2038 28
4010337125600
1
czarny matowy
2038 005
4010337125624
1
szary matowy
2038 015
4010337125631
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Czujnik ruchu (z pasywnym czujnikiem na podczerwień / PIR) do Gira One. Do automatycznego przełączania aktorów Gira One w zależności od ruchu i światła. Czas opóźnienia odbiorników Gira One jest konfigurowany za pomocą danego kanału aktora w oprogramowaniu Gira Project Assistant (GPA). Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Zintegrowany lokalny przycisk do sterowania odbiornikami Gira One: przełączanie, klatka schodowa i scena. Uruchamianie czujnika ruchu za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.2. Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One. Właściwości czujnika ruchu Duży zakres wykrywania (do 238 m2 ). Rozszerzenie zakresu wykrywania za pomocą dodatkowych czujników ruchu. Możliwe jest ograniczenie zakresu wykrywania. Możliwe jest skonfigurowanie czułości czujnika. Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR. Pomiar światła mieszanego do świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych / żarówek i diod LED. Temperatura w pomieszczeniu Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury. Wskaźnik LED Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED: zawsze wyłączona, wskazywanie ruchu. Wskazówki Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA). Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS. Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 25,00 mm Głębokość 24,00 mm
Gira One Podstawy systemu
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych