Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader clear / zuiver wit glanzend
2001 100
67,43
4010337047988
1
02
edelstaal
2001 600
83,93
4010337020356
1
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Kenmerken Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen Wip met twee rode leds voor statusweergave. Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging. Aansluiting van twee drukcontacten, twee leds en achtergrondverlichting via klemblok aan de achterzijde. Technische gegevens Nominale spanning per drukcontact AC/DC 24 V SELV Belastbaarheid per drukcontact max. 20 mA Nominale spanning per led DC 24 V SELV Belastbaarheid per led 1 mA Aansluiting 2 x klemblok 9-polig Aansluitingdoorsnede 0,4 tot 0,8 mm eendradig Inbouwdiepte 25 mm Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C
Let op Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. Ook verlichtbaar aan te sluiten. Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ . Inhoud Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
Downloads Toetssensor 2 24 V potentiaalvrij, 1-voudig, 3-voudig Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2001 ..
2003 ..
PDF, 90.17 KB
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2001 100
2001 600
2003 100
2003 600
PDF, 127.99 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.
Naar het labelen