0

Tastsensor 2, 1x 24 V libre de potentiel avec zone d'inscription

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
transparent / blanc brillant
2001 100
69,99
4010337047988
1
02
acier inoxydable
2001 600
87,12
4010337020356
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

transparent / blanc brillant
EAN 4010337047988
Réf. 2001 100UC 1
69,99 EURSP 02
acier inoxydable
EAN 4010337020356
Réf. 2001 600UC 1
87,12 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

Tastsensor 2 pour un raccordement aux systèmes de commande 24 V

  • Bascule avec deux LED rouges pour l’affichage d’état.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Rétroéclairage.
  • Raccordement de deux boutons-poussoirs, deux LED et le rétroéclairage via le bloc de raccordement sur la face arrière.

Caractéristiques techniques

Tension nominale par bouton-poussoirCA/CC 24 V SELV
Capacité de charge par bouton-poussoirmax. 20 mA
Tension nominale par LED24 V CC SELV
Capacité de charge par LED1 mA
Raccordement2 x bloc de raccordement à 9 pôles
section de raccordement0,4 à 0,8 mm monofil
Profondeur de montage25 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
  • À raccorder aussi en éclairable.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Contenu de la livraison

  • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur à touche 2, 24 V libre de potentiel, simple et triple

Mode d'emploi.

Réf. 2001 .. 2003 ..

PDF, 90.2 KB

Téléchargement
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Réf. 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription