Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
Weerbestendige luidspreker.
Hoogwaardige elektretmicrofoon.
Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
Bevestigingstoon bij belknopbediening.
Spraakvolume instelbaar.
Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
Deurstation met kleurencamera, deurluidspreker en belknop.
Automatische dag-/nachtomschakeling: de camera schakelt aan de hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit bereikt.
Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
Automatische tegenlichtcompensatie.
Automatische witbalans.
Automatische versterkingsregeling (AGC).
Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
Spuitwaterdichte behuizing.
Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.
Technische gegevens
Voeding
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus
2x schroefklem
aanvullende voeding
2x schroefklem
Beschermeringssoort
IP44
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +70 °C
Beeldopname-element
CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Groothoekobjectief
150°
Zichtbaar waarnemingsgebied
100°
Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing)
140°
Kleursysteem
PAL
Beeldelementen
500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie
380 TV-lijnen
Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit
1 lx
Lichtgevoeligheid in zw/w-stand
0,1 lx
Elektronisch diafragma sluitertijd
tot 1/100000 s
IR-filter
geïntegreerd
Aanbevolen montagehoogte camera
1,50 m
Afmetingen
zonder camera
B 110 x H 253 x D 19 mm
met camera
B 110 x H 253 x D 40 mm
Naambordje
B 62 x H 62 mm
Meer links
Voorzie uw Gira producten online van opschriften In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service. Meer
Gira deurcommunicatie configurator Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren. Meer