Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro
EAN 4010337269663
Cod. art. 1269 66Conf. 1
1139,60 EURPS 10
antracite (verniciato)
EAN 4010337269670
Cod. art. 1269 67Conf. 1
1152,06 EURPS 10
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337269656
Cod. art. 1269 65Conf. 1
1152,06 EURPS 10
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
Altoparlante resistente alle intemperie.
Microfono a elettrete di qualità.
Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
Volume della conversazione regolabile.
Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
Citofono esterno con videocamera a colori, altoparlante porta e pulsante di chiamata.
Commutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità.
Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo.
Compensazione automatica della controluce.
Taratura automatica del bianco.
Regolazione automatica del guadagno (AGC).
Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura.
Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare
2 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva
2 morsetti a vite
Grado di protezione
IP44
Temperatura ambiente
da -25 °C a +70 °C
Elemento di ripresa dell'immagine
Sensore CCD 0,85 cm (1/3″)
Obiettivo grandangolare
150°
Campo di rilevamento visibile
100°
Campo rilevabile (con orientamento di 20°)
140°
Sistema dei colori
PAL
Elementi dell'immagine
500 (H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale
380 linee TV
Soglia di commutazione da colore a B/N
1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N
0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronico
fino a 1/100000 s
Filtro IR
Integrato
Altezza di montaggio consigliata della telecamera
1,50 m
Dimensioni
Senza videocamera
L 110 x H 253 x P 19 mm
con videocamera
L 110 x H 253 x P 40 mm
Targhetta del nome
L 62 x H 62 mm
Altri link
Diciture dei vostri prodotti Gira online In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online. Più strumenti
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.