huisstation video IP met WLAN
glas wit
1237 12
739,00
4010337125730
1
30
glas zwart
1237 05
739,00
4010337125747
1
30
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Geschikt voor deurcommunicatie IP.
Huisstation voor Gira deurcommunicatie IP. Huisstation met SIP-Client. Huisstation voor DCS-IP-gateway. Volledig voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") HD-kleurendisplay. Handige handsfree-functie. Volledig glazen front met touch-functionaliteit. Enorm grote kijkhoek vanuit alle richtingen. Potentiaalvrije ingang voor het aansluiten van een etage-oproepknop. Wandmontage in dubbele apparaatdoos.
Technische gegevens
| Voeding | PoE PoE-vermogensklasse 0: DC 48 V PoE PoE-standaard: IEEE 802.3af |
| Opgenomen vermogen |
| Maximaal | 8 W |
| Typisch | 4 W |
| Netwerkaansluiting | RJ45 |
| Aansluiting voeding | Steekklem 2-polig |
| Aansluiting etage-oproepknop | Steekklem 2-polig |
| Diagonaal display | 17,78 cm (= 7") |
| Aantal kleuren | 16,7 M |
| Resolutie | 800 x 1280 px. 216 ppi |
| Omgevingstemperatuur | +5 °C tot +40 °C |
| Beschermeringssoort | IP3XD |
| WLAN-standaard | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz |
| Afmetingen | B 181 x H 114 x D 15 mm (opbouwhoogte) |
Afmetingen
| Breedte | 181,00 mm |
| Hoogte | 114,00 mm |
| Diepte | 15,00 mm |
Gira huisstation video IP
Gebruiksaanwijzing
Artikelnr. 1237 ..
1238 ..
PDF, 5.05 MB
Huisstation video IP
Montagehandleiding
Artikelnr. 1237 ..
1238 ..
PDF, 876.01 KB
IP video home station
Licensing Agreement 1.1.23
Artikelnr. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 5.74 MB
IP video home station with WLAN
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 1237 05
1237 12
8316 00
8317 00
PDF, 174.67 KB
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.
Artikelnr. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 460.63 MB
Versie: 1.1.23
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase