Intercomunicador interior de vídeo IP con WLAN cristal blanco
1237 12
4010337125730
1
cristal negro
1237 05
4010337125747
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Tecnología de la comunicación
Características Características Apropiado para sistemas de intercomunicación IP. Intercomunicador interior para intercomunicación IP de Gira. Intercomunicador interior con SIP Client. Intercomunicador interior para gateway para IP del SIC. Unidad íntegramente premontada con una pantalla en color HD de 17,78 cm (7"). Cómoda función de manos libres. Frente de vidrio de toda la superficie con funcionalidad táctil. Enorme ángulo de observación desde todas las direcciones. Entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta. Montaje en pared en caja de mecanismo doble. Datos técnicos Alimentación eléctrica Clase de potencia PoE 0: Estándar de PoE 48 V CC PoE: IEEE 802.3af Consumo de potencia Máximo 8 W Típico 4 W Conexión a la red RJ45 Conexión para la alimentación eléctrica Borne enchufable de 2 polos Conexión de pulsador de llamada de planta Borne enchufable de 2 polos Diagonal de la pantalla 17,78 cm (= 7") Número de colores 16,7 M Resolución 800 x 1280 px. 216 ppi Temperatura ambiente de +5 °C a +40 °C Tipo de protección IP3XD Estándar WLAN IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 Ghz + 5 GHz Dimensiones An 181 × Al 114 × P 15 mm (altura de perfil)
Dimensiones Anchura 181,00 mm Altura 114,00 mm Profundidad 15,00 mm
Descargas Intercomunicador interior de vídeo IP Instrucción de montaje
Ref. 1237 ..
1238 ..
PDF, 878.75 KB
Intercomunicador interior de vídeo IP de Gira Instrucciones de uso
Ref. 1237 ..
1238 ..
PDF, 5.05 MB
IP video home station Licensing Agreement 1.1.23
Ref. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 5.74 MB
IP video home station with WLAN EC Declaration of conformity
Ref. 1237 05
1237 12
8316 00
8317 00
PDF, 174.67 KB
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.
Ref. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 460.63 MB
Versión: 1.1.23
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios