Schakelactor 8-voudig 16 A met handbediening voor KNX
DIN-rail
1006 00
364,00
4010337042181
1
26
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Kenmerken
Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie. Gebruik als maak- of verbreekcontact. Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie. Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd. Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang. Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang. Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf). Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar. Geheugenfunctie voor lichtscènes. Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren. Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand. Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
Onafhankelijk schakelen van de acht uitgangen.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Aansluitingen |
| KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Belasting | Schroefklemmen |
| Relais |
| Aantal | 8 |
| Contact | elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel |
| Schakelvermogen AC 230 V | 16 A / AC1 of 10 A / AC3 |
| Schakelvermogen AC 400 V | 10 A / AC1 of 6 A / AC3 |
| Schakelvermogen |
| DC | 16 A / 24 V |
| Maximale inschakelstroom | 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs |
| Aansluitvermogen |
| Ohmse belasting | 3600 W |
| Capacitieve belasting AC 230 V | 16 A, max. 140 µF |
| Gloeilampen | 2500 W |
| HV-halogeen | 2500 W |
| gewikkelde trafo | 1200 VA |
| Tronic-trafo | 1500 W |
| TL-lampen, niet-gecompenseerd | 2500 VA |
| TL-lampen,duoschakeling | 2300 VA |
| TL-lampen, parallel gecompenseerd | 1300 VA |
| Kwikdamplampen niet-gecompenseerd | 2000 W |
| Kwikdamplampen parallel gecompenseerd | 2000 W |
| Aansluitingdoorsnede | max. 4 mm² |
Let op
Montage op DIN-profielrail. VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 100600
IFC, 162.9 KB
Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening
Productdatabank vanaf ETS2, 198 kbyte.
Artikelnr. 1006 00
VD2, 197.46 KB
Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening
Productdatabank vanaf ETS3.0d, 217 kbyte.
Artikelnr. 1006 00
VD4, 216.09 KB
Schakelactor twee-/vier-/achtvoudig 16 A en vier-/achtvoudig 16 A C-belasting
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
PDF, 319.85 KB
DWG drawing
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
ePlan macros of KNX actuators.
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical documentation.
Artikelnr. 1004 00
1006 00
PDF, 459.33 KB
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation for KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 1006 00
PDF, 280.61 KB
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation for KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 1006 00
PDF, 158.58 KB
DWG Daten
Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase