0

Actionneur de commutation 8x, 16 A avec commande manuelle pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1006 00
364,00
4010337042181
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.


Article suivant :

Rail DIN
EAN 4010337042181
Réf. 1006 00UC 1
364,00 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.


Article suivant :

Caractéristiques

  • Commande manuelle des relais indépendamment du bus ou de l’affichage de position de commutation.
  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Fonction de commutation centrale.
  • Confirmation collective afin de réduire la charge du bus.
  • Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
  • Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
  • Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. Fonction de position forcée pour chaque sortie possible en alternative.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier – également avec fonction d’avertissement).
  • Implication possible dans des ambiances d'éclairage, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
  • Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
  • Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur direct/à rebours avec fonction de valeur limite (valeur limite modifiable via le bus) activable pour chaque sortie.
  • Surveillance d'entrée pour actualisation cyclique avec position de sécurité.
  • Réactions en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS réglables pour chaque canal.
  • Commutation indépendante des huit sorties.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
ChargeBornes à vis
Relais
Nombre8
Contactchacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Puissance de commutation AC 230 V16 A / CA1 ou 10 A / CA3
Puissance de commutation AC 400 V10 A / CA1 ou 6 A / CA3
Puissance de commutation
DC16 A/24 V
Courant d'enclenchement maximal400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Puissance de raccordement
Charge résistive3600 W
Charge capacitive 230 V CA16 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence2500 W
Halogène HT2500 W
Transformateur bobiné1200 VA
Transformateur électronique1500 W
tubes fluorescents non compensés2500 VA
Tubes fluorescents,câblage duo2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle1300 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées2000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle2000 W
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)8
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 100600

IFC, 162.9 KB

Téléchargement
Actionneur de commutation double/quadruple/octuple 16 A et quadruple/octuple 16 A charge capacitive

Manuel d’utilisation.

Réf. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 320.91 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation

Technical documentation.

Réf. 1004 00 1006 00

PDF, 459.33 KB

Téléchargement
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation

Product database from ETS2

Réf. 1006 00

VD2, 212.83 KB

Téléchargement
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation

Product database from ETS3.0d

Réf. 1006 00

VD4, 176.53 KB

Téléchargement
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1006 00

PDF, 280.61 KB

Téléchargement
Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 1006 00

PDF, 158.58 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias