Oud - Wip met symbool en tekstkader Belknop
zuiver wit
0673 66
0,00
4010337673668
1
antraciet (gelakt)
0673 67
0,00
4010337673675
1
kleur aluminium (gelakt)
0673 65
0,00
4010337673651
1
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wippschalter / Wipptaster
Technische gegevens
| Hoogte van het tekstkader | 12 mm |
Let op
Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
Inhoud
Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Afmetingen
| Breedte | 67,00 mm |
| Hoogte | 67,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase