Potentiaalvereffeningsdoos, 2-voudig System 55
crème wit glanzend
0405 01
41,99
4010337405016
1/5
01
zuiver wit glanzend
0405 03
41,99
4010337405030
1/5
01
zuiver wit mat
0405 27
41,99
4010337405276
1/5
01
antraciet
0405 28
44,77
4010337405283
1/5
11
kleur aluminium
0405 26
49,13
4010337405269
1/5
11
zwart mat
0405 005
49,13
4010337037316
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
Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Aansluitingdoorsnede | 6 tot 10 mm² |
Equipotential bonding socket, 2-gang
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0405 005
0405 01
0405 03
0405 26
0405 27
0405 28
0405 40
0405 42
0405 43
0405 46
0405 47
0405 112
PDF, 129.12 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase