Opbouwbehuizing vlakke uitvoering 1-voudig voor Standard 55
crème wit glanzend
0219 01
9,26
4010337219019
1
01
zuiver wit glanzend
0219 03
9,26
4010337219033
1
01
zuiver wit mat
0219 04
9,26
4010337219040
1
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Voor drukcontacten met laagspanning tot 42 V en basiselement draadloze wandzender.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| B x h x d | 91,5 x 91,5 x 15 mm |
Let op
Niet geschikt voor kabel- en kanaalinvoer.
Inhoud
Afdekraam is niet inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase