Nieuw

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
| Afdekraam 1-v | B 90,0 x H 90,0 x T 3,4 |
| Afdekkraam 2-v | B 90,0 x H 161,1 x T 3,4 |
| Afdekraam 3-v | B 90,0 x H 232,6 x T 3,4 |
| Afdekraam 4-v | B 90,0 x H 303,9 x T 3,4 |
| Hoekradius | R 0,3 |
| Breedte | 90,00 mm |
| Hoogte | 303,90 mm |
| Diepte | 3,40 mm |