Afdekraam Gira F200 zuiver wit glanzend
1-voudig
0211 70
7,80
4010337113171
1/10
01
2-voudig
0212 70
13,77
4010337113225
1/10
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 70
13,77
4010337113430
1/10
01
3-voudig
0213 70
22,23
4010337113270
1/5
01
4-voudig
0214 70
35,78
4010337113331
1/5
01
5-voudig
0215 70
54,65
4010337113386
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Technische gegevens
| Afdekraam 1-v | B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 |
| Afdekkraam 2-v | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Afdekraam 2-v z/ms | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Afdekraam 3-v | B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 |
| Afdekraam 4-v | B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 |
| Afdekraam 5f | B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 |
| Hoekradius | R 0,3 |
Afmetingen
| Breedte | 90,00 mm |
| Hoogte | 303,90 mm |
| Diepte | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F200 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Artikelnr. 0211 70
PDF, 105.42 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase