Cadre de finition Gira F200 blanc brillant 1x
0211 70
7,80
4010337113171
1/10
01
2x
0212 70
13,77
4010337113225
1/10
01
2x sans nervure centrale
1002 70
13,77
4010337113430
1/10
01
3x
0213 70
22,23
4010337113270
1/5
01
4x
0214 70
35,78
4010337113331
1/5
01
5x
0215 70
54,65
4010337113386
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Caractéristiques Caractéristiques techniques Cadre de fin. 1x B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 Cadre de fin. 2x B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Cadre de fin. 2x s/NC B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 Cadre de fin. 3x B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 Cadre de fin. 4x B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 Cadre de fin. 5x B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 Rayon d'angle R 0,3
Dimensions Largeur 90,00 mm Hauteur 303,90 mm Profondeur 11,40 mm
Téléchargements Cover frame Cleaning and care.
Gira F200 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Réf. 0211 70
PDF, 105.42 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias