Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale:
24 ... 30 V DC
Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolli supportati:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Collegamenti:
IP: 2 prese RJ45
Collegamenti:
Gira One Bus: morsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambiente:
0 °C ... +45 °C
Dimensioni:
Unità di larghezza (TE): 2