One AMG Gira One server [203900] Gira One Server Gira One Caratteristiche: - Server di avvio per massimo 200 apparecchi Gira One. - Server di visualizzazione per terminali mobili (iOS, Mac OS e Android). - App Gira Smart Home disponibile anche per PC con sistema operativo Windows. - Utenze visualizzate nella app Gira Smart Home: commutazione, dimmer, porta del garage, apriporta, veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernario, lucernario a cupola (con e senza posizionamento), riscaldamento a pavimento (elettrico), riscaldamento a pavimento (ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici), corpi riscaldanti (ad acqua), riscaldamento / raffreddamento a pavimento (ad acqua), messaggio richiesta di calore / freddo, indicazione di uno stato binario (on, off), indicazione di stato decimale (temperatura effettiva) - Comando di gruppo (commutazione, dimmer, veneziana, tapparella, tenda da sole, lucernario, lucernario a cupola), scene, telecamera IP, comando audio Sonos, Philips hue, eNet SMART HOME. - Documentazione automatica del progetto. - Documentazione automatica per il cliente finale. - Funzione di diagnostica integrata: - Monitor bus per il controllo di apparecchi e utenze. - Monitor telegrammi con memoria di transito circolare per memorizzare fino a 500.000 telegrammi. - Per ciascun progetto mediante la app Gira Smart Home possono essere comandate fino a 250 utenze. - Fino a 250 timer con 10 punti di temporizzazione che possono essere programmati dall'utente nella app. - Nella Gestione utenti è possibile creare fino a 62 utenti. - Simulazione di presenza con avvio della simulazione in base al giorno. - Connessione a Sonos con un massimo di 8 stanze Sonos incl. assegnazione e selezione dei preferiti. - Collegamento a Philips hue con massimo 30 utenze hue, o massimo 5 bridge hue. - Collegamento di massimo 20 telecamere IP. - Connessione di un server eNet SMART HOME con un massimo di 100 apparecchi eNet di commutazione, regolazione della luce o ombreggiatura. - Accesso simultaneo a Gira One Server da parte di 100 dispositivi mobili. - App intuitiva con interfaccia utente configurabile: - Area dei preferiti personalizzabile. - Facile parametrizzazione di timer e scene. - Semplice adattamento delle funzioni e delle stanze (ordinamento, denominazioni, simboli, parametri, assegnazione delle stanze e degli impianti). - Oltre 400 simboli disponibili per personalizzare la visualizzazione. - Visualizzazione della temperatura nell'intestazione (temperatura interna ed esterna). - Tag NFC per richiamare le singole scene. - Impostazione automatica della posizione tramite GPS per la funzione Astro. - Attivare e abilitare l'accesso remoto per altri utenti. - Abilitare la manutenzione remota per gli elettricisti. - Amministrazione degli utenti, compresa la gestione dei diritti di accesso per i singoli utenti. - Protezione con PIN per le impostazioni di sistema nell'app Gira Smart Home. - La password del dispositivo Gira One Server può essere modificata come amministratore tramite l'app Gira Smart Home. - Fino a 50 scene, ognuna con 64 varianti. - Accesso a più profili nella app Gira Smart Home (Gira One, Gira X1). - Meno tempo per la messa in servizio: - La pianificazione e la messa in servizio vengono eseguite tramite il nuovo Gira Project Assistant (GPA a partire dalla versione 5). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira. - La pianificazione del progetto passo dopo passo guidata dall'assistente consente una messa in servizio molto semplice del sistema Gira One. - Messa in servizio offline con GPA: Preparazione dalla scrivania, senza ancora disporre degli apparecchi. Riproduzione in loco presso il cliente dopo l'installazione degli apparecchi. - Possibilità di cambiare o aggiornare rapidamente il progetto durante il funzionamento senza riavviare l'apparecchio. - Lettura del progetto attuale mediante GPA. - Salvataggio del progetto: Salvataggio automatico di una copia del progetto sul Gira One Server. - Espansioni funzionali continue o aggiornamenti tramite update gratuiti di firmware e software. - Due prese RJ45 con funzionalità switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch. - Si basa sullo standard internazionale Smart Home Standard KNX. Sicurezza elevata: - Funzione integrata per l'accesso sicuro da remoto con la app Gira Smart Home. - Funzione integrata per la manutenzione sicura da remoto con il Gira Project Assistant. - La password dell'apparecchio protegge il Gira One Server dall'accesso di terzi. - Il trasferimento di dati TLS crittografato tra la app Gira Smart Home e il Gira One Server, come tra GPA e Gira One Server, non consente la condivisione di lettura con terzi. - La comunicazione bus crittografata (KNX Data Secure) tra i dispositivi Gira One e il Gira One Server protegge da accessi indesiderati e da manomissioni della Smart Home da parte di terzi. Dati tecnici: Supporto Gira One: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Tensione di prova: 4 kV (linea bus KNX/EIB) Tensione nominale: 24 ... 30 V DC Potenza assorbita: 2 W Comunicazione IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Protocolli supportati: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Collegamenti: IP: 2 prese RJ45 Collegamenti: Gira One Bus: morsetto di collegamento e di derivazione Temperatura ambiente: 0 °C ... +45 °C Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 2 Corrente assorbita: Avvisi: - Marca: Gira Cod. art. 2039 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 495,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx