Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Tension nominale:
DC 24 à 30 V
Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportés:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Raccordements:
IP : 2 x connecteurs femelles RJ45
Raccordements:
Bus Gira One : borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante:
0 °C à +45 °C
Dimensions:
Unités modulaires (UM) : 2