Modulo collegamento altoparlante 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5692 01
5692 01
20,98 EUR
EAN 4010337463191
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 5692 03
5692 03
20,98 EUR
EAN 4010337463207
UI 1/5
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5692 10
5692 10
20,98 EUR
EAN 4010337463214
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collegamento frontale: morsetti ad innesto, rossi/neri.
  • Collegamento posteriore: morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
18 mm

Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5 mm²
minimo:
1 mm²

Collegamento
Lato posteriore:
4 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download