Mecanismo de conexión de altavoces de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5692 01
5692 01
EAN 4010337463191
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5692 03
5692 03
EAN 4010337463207
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5692 10
5692 10
EAN 4010337463214
UE 1/5
SP 01
 
5692 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Características

  • Conexión del lado frontal: Bornes enchufables, rojo/negro.
  • Conexión del lado trasero: Bornes atornillados.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
18 mm

Sección de conexión
Máximo:
2,5 mm²
mínimo:
1 mm²

Conexión
Parte trasera:
4 mm²

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas