Module raccordement de haut-parleur 1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5692 01
5692 01
25,43 EUR
EAN 4010337463191
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5692 03
5692 03
25,43 EUR
EAN 4010337463207
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5692 10
5692 10
25,43 EUR
EAN 4010337463214
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5692 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
  • Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
18 mm

section de raccordement
maximum:
2,5mm²
minimum:
1mm²

Raccordement
Face arrière:
4mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.