Server di visualizzazione per dispositivi mobili (iOS e Android) e modulo logico in un apparecchio.
Gira Smart Home App disponibile anche per PC con sistema operativo Windows®.
Funzioni di visualizzazione: dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), interruttori, pulsanti, veneziana e tapparella con o senza posizionamento, riscaldamento, climatizzazione, derivazione scene, set scene, videocamera IP, indicazione di stato, encoder, encoder di percentuale, encoder della temperatura, regolazione sauna, comando audio e impianto di climatizzazione
Per ciascun progetto possono essere comandate mediante App fino a 250 funzioni.
Fino a 250 timer per le funzioni che possono essere programmati dall'utente.
Nella Gestione utenti è possibile creare fino a 62 utenti.
Simulazione di presenza
Comando vocale (Amazon Alexa e Assistente Google) in combinazione con Gira S1.
Connessione a Sonos e Philips Hue, limitata a un massimo di 30 funzioni o a un massimo di 5 bridge Hue.
Comunicazione diretta con Gira L1 per scambiare informazioni e valori tramite Ethernet.
Accesso simultaneo a Gira X1 da parte di 10 dispositivi mobili.
App a comando intuitivo con interfaccia utente configurabile.
Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti divisorie, luce delle scale, generatore casuale).
Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta).
Facile parametrizzazione di timer e scene: fino a 50 timer settimanali, ognuno con 10 tempi di intervento. fino a 50 set di scene, ognuno con 64 scene.
Fino a 1450 punti dati utilizzabili in un progetto (1000 punti dati per indirizzo di gruppo KNX, 450 punti dati per apparecchi a disposizione).
Messa in servizio ottimizzata: Rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento possibile senza riavviare l'apparecchio.
Due prese RJ45 con funzione di switch che supportano la linea ad anello semplice del cavo patch.
Funzione interfaccia KNX per poter azionare il progetto ETS da remoto.
Lettura del tempo di esecuzione del progetto attuale Gira X1 mediante GPA.
Sicurezza progetto: Salvataggio di una copia del progetto su Gira X1.
Messa in servizio: indirizzo fisico e applicazione vengono parametrizzati con il software di messa in servizio KNX ETS a partire dalla versione 4.1.8. L'ulteriore progettazione avviene tramite l'Assistente di progetto Gira (GPA). L'Assistente di progetto Gira è disponibile gratuitamente nell'area downaload Gira.
Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
Sicurezza elevata:
Accesso remoto facile con Gira S1.
Accesso remoto con App attraverso server OpenVPN integrato.
Manutenzione remota attraverso server OpenVPN integrato.
La password apparecchio protegge Gira X1 da accessi esterni.
Il trasferimento di dati TLS criptato tra App e Gira X1, nonché tra GPA e Gira X1, non consente la condivisione di lettura con terzi.
Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware.
Certificato VDE "Smart Home - Sicurezza delle informazioni testata".
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Tensione nominale:
24 ... 30 V DC
Potenza assorbita:
4 W
Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolli supportati:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambiente:
0 °C ... +45 °C
Avvisi
Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.
Espansioni del software Gira X1 disponibili nel Gira App Shop Gira X1 (art. no: 2096 00) è dotato di serie di 250 funzioni e 1000 punti dati. Nel Gira App Shop (https://appshop.gira.com) sono disponibili pacchetti di espansione a pagamento per Gira X1.
L’espansione del software Gira X1 con 125 funzioni offre: ulteriori 125 funzioni e 500 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 375 funzioni e 1500 punti dati.
L’espansione del software Gira X1 con 250 funzioni offre: ulteriori 250 funzioni e 1000 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 500 funzioni e 2000 punti dati.
È possibile espandere un Gira X1 con entrambi i pacchetti. Gira X1 viene dotato così di un totale di 625 funzioni e 2500 punti dati. Ogni pacchetto di espansione può essere concesso in licenza una sola volta.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.