KNX AMG Gira X1 [209600] Gira X1 Gira X1, Gira L1 AMG Caratteristiche: - Server di visualizzazione per dispositivi mobili (iOS e Android) e modulo logico in un apparecchio. - Gira Smart Home App disponibile anche per PC con sistema operativo Windows®. - Funzioni di visualizzazione:dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), interruttori, pulsanti, veneziana e tapparella con o senza posizionamento, riscaldamento, climatizzazione, derivazione scene, set scene, videocamera IP, indicazione di stato, encoder, encoder di percentuale, encoder della temperatura, regolazione sauna, comando audio e impianto di climatizzazione - Per ciascun progetto possono essere comandate mediante App fino a 250 funzioni. - Fino a 250 timer per le funzioni che possono essere programmati dall'utente. - Nella Gestione utenti è possibile creare fino a 62 utenti. - Simulazione di presenza - Comando vocale (Amazon Alexa e Assistente Google) in combinazione con Gira S1. - Possibilità d’invio di notifiche push in combinazione con il Gira S1. - Connessione a Sonos e Philips Hue, limitata a un massimo di 30 funzioni o a un massimo di 5 bridge Hue. - Comunicazione diretta con Gira L1 per lo scambio di informazioni e valori via Ethernet. - Accesso simultaneo a Gira X1 da parte di 100 dispositivi mobili. - App a comando intuitivo con interfaccia utente configurabile. - Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti di separazione, luce delle scale, generatore casuale). - Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta). - Nuovo modulo logico per collegamento Modbus TCP - Semplice parametrizzazione di timer e scene:fino a 50 timer con 10 tempi di commutazione ciascuno.fino a 50 set di scene con 64 scene ciascuno. - Fino a 1450 punti dati utilizzabili in un progetto (1000 punti dati per indirizzo di gruppo KNX, 450 punti dati per apparecchi a disposizione). - Messa in servizio ottimizzata:Rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio. - Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch. - Funzione interfaccia KNX per poter azionare il progetto ETS da remoto. - Lettura del tempo di esecuzione del progetto attuale Gira X1 mediante GPA. - Salvataggio del progetto:Memorizzazione di una copia del progetto su Gira X1. - Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.L’ulteriore progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira. - Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software. - Notifica push in combinazione con il Gira S1. Sicurezza elevata: - Semplice accesso da remoto con il Gira S1. - accesso remoto con App attraverso server OpenVPN integrato. - Manutenzione remota attraverso server OpenVPN integrato. - La password del dispositivo protegge il Gira X1 da accessi esterni. - Il trasferimento di dati TLS criptato tra App e Gira X1, nonché tra GPA e Gira X1, non consente la condivisione di lettura con terzi. - Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware. - Certificato VDE "Smart Home - Sicurezza delle informazioni testata". Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Tensione nominale: 24 - 30 V DC Potenza assorbita: 4 W Comunicazione IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Protocolli supportati: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Collegamenti - IP: 2 prese RJ45 - KNX: morsetto di collegamento e di derivazione Temperatura ambiente: da 0 °C a +45 °C Avvisi: - Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC. - Espansioni del software Gira X1 disponibili nel Gira App ShopGira X1 (art. no: 2096 00) è dotato di serie di 250 funzioni e 1000 punti dati. Nel Gira App Shop (https://appshop.gira.com) sono disponibili pacchetti di espansione a pagamento per Gira X1. - L’espansione del software Gira X1 con 125 funzioni offre:ulteriori 125 funzioni e 500 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 375 funzioni e 1500 punti dati. - L’espansione del software Gira X1 con 250 funzioni offre:ulteriori 250 funzioni e 1.000 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 500 funzioni e 2000 punti dati. È possibile espandere un Gira X1 con entrambi i pacchetti. Gira X1 arriva così ad avere un totale di 625 funzioni e 2500 punti dati.Ogni pacchetto di espansione può essere concesso in licenza una sola volta. - Gira offre agli sviluppatori diversi strumenti per sviluppare estensioni per i prodotti Gira Smart Building: - Modulo logico SDK per Gira X1/L1 - REST API per Gira IoT https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 2 Marca: Gira Cod. art. 2096 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 995,08 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx