Serwer wizualizacji dla urządzeń mobilnych (iOS i Android) oraz moduł logiczny w jednym urządzeniu.
Dostępna aplikacja Gira Smart Home App do komputera z systemem operacyjnym Windows®.
Funkcje wizualizacji: Ściemniacz (RGB, RGBW, Tunable White), łącznik, łącznik chwilowy, sterowanie żaluzjami i roletami z pozycjonowaniem lub bez, sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacja, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, zestaw scen, kamera IP, wskazanie stanu, nadajnik wartości, nadajnik wartości procentowych, nadajnik wartości temperatury, regulator do sauny, sterowanie systemem audio i klimatyzacją
Za pomocą aplikacji w jednym projekcie sterować można maksymalnie 250 funkcjami.
Użytkownik może w aplikacji ustawić maksymalnie 250 zegarów czasowego sterowania funkcjami.
W menu zarządzaniu użytkownikami można utworzyć maksymalnie 62 użytkowników.
Symulacja obecności
Sterowanie głosowe (Amazon Alexa i Google Assistant) w połączeniu z Gira S1.
Połączenie z Sonos i Philips Hue, ograniczone do maksymalnie 30 funkcji, lub maksymalnie 5 Hue Bridge.
Bezpośrednia komunikacja z Gira L1, w celu wymiany informacji i wartości przez Ethernet.
Jednoczesny dostęp z 10 urządzeń mobilnych przez Gira X1.
Aplikacja o intuicyjnej obsłudze z możliwością dopasowania interfejsu przez użytkownika.
Funkcje logiczne: Różnorodność funkcji dzięki bibliotece z 36 modułami logicznymi (np. podstawowe funkcje matematyczne, zależne od położenia słońca sterowanie roletami i żaluzjami, regulacja temperatury, sterowanie ściankami działowymi, automat schodowy, generator losowy).
Możliwość konfiguracji elementów logicznych (np. z dowolną liczbę wejść).
Łatwa konfiguracja zegarów sterowania czasowego i scen: Maks. 50 zegarów sterowania czasowego, każdy z 10 czasami załączania. Maks. 50 zestawów scen, każdy z 64 scenami.
Możliwość zastosowania maks. 1450 punktów danych (1000 punktów danych adresów grup KNX, 450 dowolnych punktów danych urządzeń) w jednym projekcie.
Zoptymalizowane uruchamianie: Możliwa szybka zmiana lub aktualizacja projektu bez ponownego startu urządzenia.
Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
Funkcja interfejsu KNX umożliwia zdalne uruchamianie projektu ETS.
Odczyt aktualnego projektu runtime Gira X1 za pomocą GPA.
Zapisywanie projektu: Poprzez zapisanie kopii projektu na Gira X1.
Uruchomienie: Parametryzacja adresu fizycznego i aplikacji za pomocą oprogramowania ETS do uruchamiania KNX od wersji 4.1.8. Dalsze projektowanie za pomocą Gira Projekt Assistent (GPA). Asystent projektowania Gira Projekt Assistent jest bezpłatnie dostępny w obszarze pobierania na stronie firmy Gira.
Funkcjonalne rozszerzenia wzgl. aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
Wysoki poziom bezpieczeństwa:
Łatwy zdalny dostęp za pomocą Gira S1.
Zdalny dostęp do aplikacji przez zintegrowany serwer OpenVPN.
Zdalna konserwacja przez zintegrowany serwer OpenVPN.
Zdalny dostęp do Gira X1 zabezpieczony hasłem urządzenia.
Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy aplikacją a Gira X1 oraz pomiędzy GPA a Gira X1 uniemożliwia jej przechwycenie przez osoby trzecie.
Przygotowany osprzęt do KNX Secure. W przyszłości konieczna aktualizacja oprogramowania firmowego.
Certyfikat VDE „Inteligentny dom – sprawdzone bezpieczeństwo informacji”.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V
Pobór mocy:
4 W
Komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Wspierane protokoły:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Złącza
IP:
2 x gniazdo RJ45
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Temperatura otoczenia:
0 °C do +45 °C
Wskazówki
Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.
Rozszerzenia oprogramowania Gira X1 dostępne w Gira App Shop Gira X1 (nr art.: 2096 00) ma standardowo 250 funkcji i 1000 punktów danych. W Gira App Shop (https://appshop.gira.com) dostępne są odpłatnie pakiety rozszerzające do Gira X1.
Rozszerzenie oprogramowania Gira X1 o 125 funkcji oferuje: Dodatkowe 125 funkcji i 500 dodatkowych punktów danych, dzięki czemu Gira X1 ma 375 funkcji i 1500 punktów danych.
Rozszerzenie oprogramowania Gira X1 o 250 funkcji oferuje: Dodatkowe 250 funkcji i 1000 dodatkowych punktów danych, dzięki czemu Gira X1 ma 500 funkcji i 2000 punktów danych.
Możliwe jest rozszerzenie Gira X1 o oba pakiety. Gira X1 będzie mieć wtedy łącznie 625 funkcji i 2500 punktów danych. Każdy pakiet rozszerzenia może być licencjonowany tylko raz.
Wymiary
Moduł. (mod.):
2
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.