Tensione nominale:
AC 230 V~, 50/60 Hz
Lampade AT a LED:
Tipica 200 W
Lampade a incandescenza:
2000 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
500 W (45,6 µF)
Lampade fluorescenti, compensazione in serie:
900 W
Valore di luminosità:
2 ... 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato:
da 5 s a 15 min
Conduttore rigido:
Max. 2,5 mm²
Conduttore flessibile senza capocorda:
Max. 2,5 mm²
Conduttore flessibile con capocorda:
max. 1,5 mm²
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +55 °C
Angolo di rilevamento:
240°
Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore, max.:
circa 16 m
Portata da ogni lato, max.:
circa 16 m