Rivel. movim. bianco puro Rivelat.movim. Cube 240 [244402] Rilevatore di movimento Cube 240 Comando luci bianco puro brillante Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell'ambiente. - Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura. - La luce continua (max. 2 h) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale. - Funzionamento di test per la valutazione del campo di rilevamento. - Adeguamento individuale del campo di rilevamento tramite lo schermo ritagliabile incluso. - Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento breve di 1 s. - Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach in. - Funzione antiabbagliamento, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento con una luce esterna. - Funzionamento breve, l'uscita viene inserita per ca. 1 s. - Telecomando opzionale. - Sorveglianza pavimento e area posteriore. Dati tecnici: Tensione nominale: AC 230 V~, 50/60 Hz Potenza allacciata - Lampade AT a LED: Tipica 200 W - Lampade a incandescenza: 2000 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 500 W (45,6 µF) - Lampade fluorescenti, compensazione in serie: 900 W Carico capacitivo: 176 µF Valore di luminosità - Valore di luminosità: 2 ... 1000 lx Regolatore - Tempo di disinserimento ritardato: da 5 s a 15 min Sezione dei conduttori - Conduttore rigido: Max. 2,5 mm² - Conduttore flessibile senza capocorda: Max. 2,5 mm² - Conduttore flessibile con capocorda: max. 1,5 mm² Grado di protezione: IP54 Temperatura ambiente: -25 °C ... +55 °C Angolo di rilevamento: 240° Altezza di montaggio 2,50 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore, max.: circa 16 m - Portata da ogni lato, max.: circa 16 m Avvisi: - Adatto per il montaggio a soffitto o a parete in interni e esterni. - Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3. - Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade. Contenuto della fornitura: - Schermo per adeguare il campo di rilevamento incluso in dotazione. Dimensionin mm: senza lente: 87 x 87 x 85 Marca: Gira Cod. art. 2444 02 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 157,72 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rivel. movim. antracite Rivelat.movim. Cube 240 [244410] Rilevatore di movimento Cube 240 Comando luci antracite Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell'ambiente. - Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura. - La luce continua (max. 2 h) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale. - Funzionamento di test per la valutazione del campo di rilevamento. - Adeguamento individuale del campo di rilevamento tramite lo schermo ritagliabile incluso. - Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento breve di 1 s. - Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach in. - Funzione antiabbagliamento, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento con una luce esterna. - Funzionamento breve, l'uscita viene inserita per ca. 1 s. - Telecomando opzionale. - Sorveglianza pavimento e area posteriore. Dati tecnici: Tensione nominale: AC 230 V~, 50/60 Hz Potenza allacciata - Lampade AT a LED: Tipica 200 W - Lampade a incandescenza: 2000 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 500 W (45,6 µF) - Lampade fluorescenti, compensazione in serie: 900 W Carico capacitivo: 176 µF Valore di luminosità - Valore di luminosità: 2 ... 1000 lx Regolatore - Tempo di disinserimento ritardato: da 5 s a 15 min Sezione dei conduttori - Conduttore rigido: Max. 2,5 mm² - Conduttore flessibile senza capocorda: Max. 2,5 mm² - Conduttore flessibile con capocorda: max. 1,5 mm² Grado di protezione: IP54 Temperatura ambiente: -25 °C ... +55 °C Angolo di rilevamento: 240° Altezza di montaggio 2,50 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore, max.: circa 16 m - Portata da ogni lato, max.: circa 16 m Avvisi: - Adatto per il montaggio a soffitto o a parete in interni e esterni. - Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3. - Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade. Contenuto della fornitura: - Schermo per adeguare il campo di rilevamento incluso in dotazione. Dimensionin mm: senza lente: 87 x 87 x 85 Marca: Gira Cod. art. 2444 10 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 163,28 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx